LWL-Trenngeräte


STE_OS_fbc006
FBC-006 Trenngerät

 

Das Einzelfasertrenngerät FBC-006 ist die erste Wahl für Installateure, wenn es auf best mögliche Endflächequalität -vor allem bei der Arbeit mit Kernpositionierungsgerät- ankommt. Das einzigartige Diamantentrennmesser-Design mit sehr wenigen mechanischen Teilen macht es unschlagbar durch hohe Trennstabilität und einfache Pflege:

  • Einschritt-Trenngerät
  • Trennt alle Glasfasern mit Mantelglasdurchmesser vom 80μm bis 140μm und Beschichtungen von 250μm bis 900μm 
  • Mittlere Bruchwinkelabweichung mit Standard Einmoden-faser < 0,35 º
  • Langlebiges Diamant-Trennmesser für min. 30.000 Trennvorgänge

 STE_OS_fbc012
FBC-012 Trenngerät
mit Abfallbehälter

Ähnlich wie das Einzelfasertrenngerät, die Bändchenversion FBC-012 ist einfach und schnell durch den Einschritt-Trennvorgang.  Einfache Zugang zu den wichtigen Teilen ist es sehr einfach zu pflegen:

  • Einschritt-Trenngerät
  • Trennt bis zu 12-fach-Faserbändchen
  • Mittlere Bruchwinkelabweichung mit Standard Monomodefaser < 1 º
  • Langlebiges Hartmetall-Rundmesser mit 12 Positionen, jeweils mindestens 1.000 Trennvorgänge pro Position
  • Entnehmbarer großer Faserabfallbehälter


Produktspezifikation:
> FBC-006 in OS LID / CDS Datenblatt 
> FBC-006 in OS one Datenblatt 
> FBC-012 in OS Ribbon Datenblatt  


Verwandte Produkten:  

 Spleißgeräte mit Kernpositionierung

 Feststehende V-Nut(en) Spleißgeräte für Einzel- und Bändchenfaser

 Schrumpf- und Crimpspleißschutz

 Spleißzubehör und Werkzeuge