Outside Plant (OSP)


Die Corning Evolant® FTTH Advantage-OSP-Lösung beinhaltet umfassende Produktsets, die speziell dafür entwickelt wurden, Netzwerkbetreibern eine erhebliche Senkung der Kosten für Netzaufbau und -betrieb zu ermöglichen sowie die Bereitstellung des Kundenanschlußes zu beschleunigen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Basierend auf einer typischen Brachland-FTTH-Netzwerkkonfiguration können beim "Roll-out" von FTTH-Netzwerken durch den Einsatz dieses fortschrittlichen Produktportfolios Einsparungen von bis zu 27 % der Gesamtkosten erzielt werden durch:

  • Weniger Einsatz von Fachkräften
  • Einrichtung einer größeren Anzahl von Verbindungen pro Tag
  • Schnell Reaktionszeit beim Anbieterwechsel der EndkundenBerücksichtigung des Churn-Faktors, der den Netzwerkbetreibern von heute häufig  Probleme verursacht

Um auf unseren Produktkatalog FTTH -Komplettlösung Aussenbereich zugreifen zu können, klicken Sie bitte hier.