Multi Dwelling Unit (MDU)


Die Glasfasersysteme, die in der heutigen Zeit für den "Roll-out" von FTTH-Netzwerken bereitgestellt werden, müssen in der Regel von Fachpersonal installiert werden, das wiederum entsprechende Spezialwerkzeuge benötigt. Auf diese Weise werden zusätzliche Kosten für Schulungen, Arbeitsgeräte, Überwachung und Verwaltung sowie eine sehr lange Installationszeit verursacht.
 
Die Corning Evolant® Advantage FTTH-MDU-Produktlösung kann bis zu 100 % schneller installiert werden als dessen herkömmliche, gespleißte Gegenstücke, da keine Kabelvorbereitung vor Ort und damit auch keine anschließende Faserreinigung mehr erforderlich ist.

Um auf unseren Produktkatalog FTTH - Komplettlösung Innenverkabelung zugreifen zu können, klicken Sie bitte hier.