Corning Cable Systems bietet biegungsresistente ClearCurve® Multimode-Faser als 50 Mikron-Standardprodukt für alle LANscape® Kabel und Kabelkonfektionierungen an.
Ultrabiegsame Vorteile für Unternehmen und Rechenzentren-Netzwerke
Berlin, Germany, 30. Oktober 2009 – Corning Cable Systems GmbH & Co.KG, ein Geschäftsbereich des Telekommunikationssegments von Corning Incorporated (NYSE: GLW), bietet die Corning® ClearCurve® Multimode-Faser als neues 50 Mikron Multimode-Standardprodukt für alle LANscape® Kabel- und Kabelkonfektionierungen an.
Systeme in Rechenzentren und der Gebäudeverkablung können von der verbesserten Biegefähigkeit der ClearCurve Multimode-Fasern profitieren. Im Vergleich zu Standardkabeln, deren minimaler Biegeradius das Zehnfache des äußeren Durchmessers beträgt, bieten LANscape-Kabel mit ultrabendable Eigenschaften einen minimalen Biegeradiusbis zum Fünffachen des Kabeldurchmessers. Bei Einsatz herkömmlicher 50 Mikron - Kabel würden enge Biegeradien, wie sie in LAN-Netzen und Rechenzentren Verwendung finden, zu einer erhöhten Signaldämpfung führen und somit die Systemleistung negativ beeinträchtigen. Mit den neuen LANscape ClearCurve Multimode-Fasern ist die Signaldämpfung minimiert.
Neben der optimierten Biege-Performance hat Corning Cable Systems die Spezifikationen für die Signaldämpfung von 850 nm Kabeln für viele LANscape ClearCurve Multimode-Fasern reduziert. Die neuen Spezifikationen für die Signaldämpfung von 850 nm Kabeln verhelfen neben zusätzlichen Reserven in den Dämpfungsbudgets der Netzwerke für Gebäude- und Campus - Verkablung auch zu höherer Flexibilität im Netzwerk-Design.
Im Januar 2009 führte Corning Incorporated die ClearCurve Multimode-Faser ein. ClearCurve Multimode-Fasern sind rückwärtskompatibel und entsprechen den relevanten branchenweiten OM2, OM3 und OM4 Standards für Hochbandbreiten- und laseroptimierte Multimodekabel. Im April 2009 wurden die Pretium Low-loss OM3 Jumper mit ultrabendable Performance eingeführt, die biegungsbedingte Systemausfälle und schwächere Systemleistungen signifikant reduzieren. Im Juni 2009 schließlich präsentierte Corning Cable Systems die neue Pretium EDGE (Evolved-Density Growth-Enabled) Lösung, die durch ClearCurve Multimode-Fasern herausragende Port- und Kanaldichten in Rechenzentren ermöglicht. Jetzt wird die ClearCurve Multimode-Faser das Standardprodukt von Corning Cable Systems für 50 Mikron LANscape Multimode-Kabel und konfektionierte Produckte.
Um zusätzliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Corning Cable Systems zu erhalten, kontaktieren Sie bitte einen Vertreter des Kundendienstes unter
+49-800-2676-4641 oder +49-0800 CORNING1 oder besuchen Sie die Website unter www.corning.com/cablesystems
Über Corning Incorporated
Corning Incorporated (www.corning.com) ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Spezialgläsern und Keramik. Das Unternehmen blickt auf 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Materialwirtschaft und Prozessentwicklung zurück. Corning stellt Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Unsere Produkte umfassen Glassubstrate für LCD-Fernsehgeräte, Computermonitore und Laptops, Keramiksubstrate und Filter für mobile Abgaskontrolle, Glasfaserkabel, Kabel, Hardware und Ausrüstung für Telekommunikationsnetzwerke, optische Biosensoren für die Medikamentenforschung und weitere hoch entwickelte Optik- und Spezialglaslösungen für eine Reihe von Industriezweigen einschließlich Halbleitertechnik, Raumfahrt, Verteidigung, Astronomie und Messtechnik.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Corning Cable Systems Contact: Corning Communications Contact:
Guillermo Idanez Lisa A. Burns
(49 30) 5303-2362 (607) 974-4897
guillermo.idanez@corning.com burnsla@corning.com
|