Pressemitteilungen

Corning Cable Systems FutureCom™ S500 RJ45 Module für 10G Anwendungen erfüllt neueste internationale Standards

Berlin, Germany, 25. Juni 2009 – Corning Cable Systems GmbH & Co KG, ein Unternehmen des Corning Incorporated (NYSE:GLW) Telecommunikations Segments, erklärt, dass die neueste Generation der geschirmten FutureCom™ S500 RJ45 Anschlussmodule die Cat.6A Komponenten-Zertifizierung gemäß den internationalen Standards ISO/IEC 11801:2002 Amd 1.0 und 2.0 (Entwurf März 2009) erhalten haben.

Die zwei Anhänge (Amd. 1.0 and 2.0) zu ISO/IEC 11801:2002 definieren erheblich höhere Anforderungen als die TIA-EIA-568-B.2-10 Spezifikationen in Bezug auf NEXT (near- end crosstalk), ACR-F und ACR-N (alien crosstalk, far- und near end) insbesondere für den oberen Frequenzbereich bis 500 MHz . Die erzielten Verbesserungen erhöhen die Flexibilität im Umgang mit kritischen Installationsumgebungen und tragen entscheidend zur Netzwerkintegrität bei.

Das FutureCom S500 Modul ist Bestandteil der neuen FutureCom EA Produktlinie, der letzten Ergänzung von Cornings 10Gbps Ethernet Verkabelungssystem-Familie auf Kupferbasis. Strukturierte Netze auf Basis dieses Verkabelungssystems bieten universelle Lösungen zur Übertragung von Ethernet, VoIP, Telefon, TV und anderen Anwendungen über ein einheitliches Medium. Power over Ethernet und Power over Ethernet Plus werden dabei unterstützt.

Robustheit, einfache und schnelle Installation, sicheres Handling sowie höchste Netzwerkperformance stehen bei der S500-Modultechnik im Vordergrund. Das metallene Gussgehäuse schützt mechanisch und stellt einen um 360º geschlossenen Schirm dar. Unbenutzte Ports werden durch integrierte , einrastbare Staubschutzklappen abgedeckt. Durch das innovative 3-Teile-Design und ein intuitives Adermanagement wird eine einfache und schnelle Installation ermöglicht. In räumlich beengten Installationsumgebungen stellt der mit 0º oder 90º wählbare Kabeleintritt an der Rückseite des Gehäuses eine erhebliche Erleichterung dar.

Wie auch viele andere Komponenten der FutureCom Produktfamilie sind FutureCom S500 Produkte als vom Hersteller vorkonfektionierte Plug & Play Systeme erhältlich, die dazu beitragen, Installationszeiten um bis zu 80% zu verkürzen.

Weitere Informationen zum FutureCom EA System und dem FutureCom S500 Modul finden Sie auf: http://www.corning.com/cablesystems/emea/de/applications/futurecom_ea.aspx 

Für weitere Informationen zu Produkten und zum Service von Corning Cable Systems wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter des Kundenservices unter +49 800 267-646-41, oder + 49 0800 CORNING1, gebührenfrei in Europa, oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.corning.com/cablesystems.

Über Corning Incorporated
Corning Incorporated (www.corning.com) ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Spezialgläsern und Keramik. Das Unternehmen blickt auf 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Materialwirtschaft und Prozessentwicklung zurück. Corning stellt Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Unsere Produkte umfassen Glassubstrate für LCD-Fernsehgeräte, Computermonitore und Laptops, Keramiksubstrate und Filter für mobile Abgaskontrolle, Glasfaserkabel, Kabel, Hardware und Ausrüstung für Telekommunikationsnetzwerke, optische Biosensoren für die Medikamentenforschung und weitere hoch entwickelte Optik- und Spezialglaslösungen für eine Reihe von Industriezweigen einschließlich Halbleitertechnik, Raumfahrt, Verteidigung, Astronomie und Messtechnik.

Media Relations Kontakte

Corning Cable Systems Kontakt:
Guillermo Idáñez
(49 30) 5303-2362
guillermo.idanez@corning.com
Corning Communications Kontakt:
Lisa A. Burns
(607) 974-4897
burnsla@corning.com