Übersicht
Seminare & Veranstaltungen
Newsletter
Pressemitteilungen
Medien-Center

Pressemitteilungen

Corning Cable Systems bringt LANscape® Pretium® EDGE (Evolved-Density, Growth-Enabled) für echte High Density Rechenzentren auf den Markt

Berlin, 22.06.09 –  Corning Cable Systems LLC, ein Geschäftsbereich des Telekommunikationssegments von Corning Incorporated (NYSE:GLW), stellt LANscape® Pretium® EDGE (Evolved-Density, Growth-Enabled) vor. Dabei handelt es sich um hochgradig kompakte vorkonfektionierte optische Verkabelungssysteme für Rechenzentren.

Pretium EDGE ermöglicht bis zu 35% Zeitersparnis bei der Installation und bis zu 25% schnellere Änderungen und Erweiterungen und bietet bis zu 100 Prozent höhere Port-Dichte im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.

Basierend auf den Corning® ClearCurve® Multimode-Fasern bietet Pretium EDGE vorkonfektionierte und getestete Multifaserkabel (Trunks), deren minimaler Biegeradius mit dem Fünffachen ihres Außendurchmessers nur halb so groß ist, wie der herkömmlicher Trunks (10x AD). Pretium EDGE Trunks sind im Durchschnitt 30 Prozent kleiner als herkömmliche Produkte.

Kabel lassen sich dadurch enger um Kurven führen und überschüssige Längen können aufgerollt werden, ohne zusätzliche Signaldämpfung zu verursachen, welche die Systemleistung beeinträchtigen könnte. Der optimierte Biegeradius der Pretium EDGE Patchkabel ermöglicht, dass eine größere Anzahl verlegter oder gelagerter Kabel den gleichen Platz in Anspruch nehmen, ohne die Anfangsinstallation oder MACs zu beeinträchtigen.

Pretium EDGE Gehäuse sind in 1HE und 4HE Größe für 19-Zoll-Racks und Serverschränke erhältlich. In Verbindung mit den Pretium EDGE Trunks und Patchkabeln bieten sie mit 576 Fasern in einem 4U-Gehäuses eine in der Branche führende Portdichte von LC-Steckverbindungen. Die Gehäuse enthalten 12 separate Einschübe, die jeweils bis zu vier 12-Faser-LC-Module oder vier 24-Faser-MTP®-Adapterfelder aufnehmen können. Die Einschübe erleichtern den Zugang zu den Steckverbindungen und bieten individuellen Zugriff ohne Beeinträchtigung benachbarter Anschlüsse.

Die Pretium EDGE Gehäuse lassen sich bequem von der Vorder- und Rückseite aus mit Modulen und Adapterfeldern bestücken. Korrekte Faserpolarität ist durch Cornings ‚Universal Wiring’ über das gesamte Verbindungssystem hinweg gewährleistet. Mit maximalen Einfügedämpfungen von nur 0,5 dB für LC-MTP® Module sind mehrfache Zwischenverbindungen in Strecken beim Aufbau von EN50173-5 -konformen Systemen zulässig.

Mit LANscape Pretium EDGE von Corning Cable Systems erfordert die Installation des Faseroptiknetzes nur vier Schritte: Verlegen Sie die Kabel, montieren Sie die Hardware, verbinden Sie die Stecker und testen Sie das System.

Die Produktverpackungen der LANscape Pretium EDGE Reihe bestehen aus Recyclingmaterialien und sind zu 100 Prozent wiederverwertbar.

Bei Multimode-Fasern durchläuft das Licht den Faserkern auf vielen verschiedenen Wegen. Bei starker Biegung neigen diese Moden dazu, aus dem Faserkern auszutreten, was Übertragungsverluste, verminderte Netzleistung bis hin zu Systemstörungen nach sich ziehen kann. Corning ClearCurve Multimode-Fasern sind speziell konstruiert, um diesen Effekt zu vermeiden. Die Ergebnisse sind ein deutlich stärkeres optisches Signal und ein verringertes Risiko von Netzwerkausfällen in Fällen von extremer Biegung oder eingeklemmten Patchkabeln.

Die Anforderungen von Rechenzentren verändern und entwickeln sich ständig und ein Netz muss in der Lage sein, nicht nur die heutigen Anforderungen zu bewältigen, sondern auch kommende Technologien berücksichtigen. Pretium EDGE erfüllt die Voraussetzungen für 100G Ethernet und die nach dem ‚Universal Wiring’ Prinzip verkabelten Elemente bieten einfachste Umrüstung von Zweifaseranwendungen auf parallel-optische Systeme. Darüber hinaus ermöglichen die modularen Systemkomponenten einfache Anpassungen des Netzes an sich ändernde Gegebenheiten, so oft diese erforderlich werden.

Erfahren Sie mehr über LANscape Pretium EDGE, auf unserer Website www.corning.com/cablesystems/emea/pretiumedge, oder besuchen Sie Corning auf den folgenden Ausstellungen:
• 2009 BICSI European Conference & Exhibition, 22.-24. Juni in Dublin
• 2009 DatacenterDynamics Conference & Expo, 23. Juni in Madrid
• 2009 LANline Tech Forum, “Cabling, Network and Data Centre Infrastructure," 23. Juni in Zurich

Um zusätzliche Informationen über Produkte und Dienstleistungen von Corning Cable Systems zu erhalten, kontaktieren Sie bitte einen Vertreter des Kundendienstes unter +49-800-2676-4641 oder +49-0800 CORNING1 oder besuchen Sie die Website unter www.corning.com/cablesystems

Über Corning Incorporated
Corning Incorporated (www.corning.com) ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Spezialgläsern und Keramik. Das Unternehmen blickt auf 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Materialwirtschaft und Prozessentwicklung zurück. Corning stellt Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaft eingesetzt werden. Unsere Produkte umfassen Glassubstrate für LCD-Fernsehgeräte, Computermonitore und Laptops, Keramiksubstrate und Filter für mobile Abgaskontrolle, Glasfaserkabel, Kabel, Hardware und Ausrüstung für Telekommunikationsnetzwerke, optische Biosensoren für die Medikamentenforschung und weitere hoch entwickelte Optik- und Spezialglaslösungen für eine Reihe von Industriezweigen einschließlich Halbleitertechnik, Raumfahrt, Verteidigung, Astronomie und Messtechnik.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Media Relations Kontakte

Corning Cable Systems:
Guillermo Idanez
T: 49 30 5303 2362
guillermo.idanez@corning.com

Corning Incorporated:
Lisa A. Burns
+1 (607) 974-4897
burnsla@corning.com