Übersicht
Pressemitteilungen
Medien-Center
Artikel
Referenzen
Seminare & Termine
White Papers
Dokumentation & Broschüren

Pressemitteilungen

Corning Cable Systems Plug & Play™ Universal Systems Bestätigte Unterstützung von 100G Ethernet Übertragung

Das System erfüllt heutige Anforderungen, wie auch die kommende Übertragungsgeschwindigkeiten von 40G und 100G

HICKORY, N.C., 27. März 2008 – Corning Cable Systems LLC, Teil des Telecommunications Segments der Corning Incorporated (NYSE:GLW), bestätigt, dass ihre Plug & Play™ Universal Systeme bereit sind für 100G Ethernet und in der Lage, Übertragungsgeschwindigkeiten bis 100G auf der Basis ihrer OM3 Fasern zuverlässig zu unterstützen.

Der Bedarf an höheren Datenraten wird durch viele Faktoren, wie z.B. Videoapplikationen, Virtualisierung und Systemkonvergenz, getrieben. Dieser erhöhte Bedarf erfordert mittelfristig die Migration von 10G zu 40G und 100G, was durch die kürzlich bestätigte Einrichtung einer Arbeitsgruppe innerhalb der IEEE zur Entwicklung von Richtlinien für 40G und 100G Ethernet untermauert wurde. Corning Cable Systems hat umfangreiche Tests abgeschlossen, um sicherzustellen, dass seine heute errichteten Plug & Play Universal Systeme die Migration zu 100G Ethernet entsprechend dem IEEE 802.3ba Standard unterstützen werden.

Für Übertragungsraten von 40G und 100G Ethernet über OM3-Fasen werden vorrangig parallel-optische Systeme zum Einsatz kommen. Parallel-optische Technologien übertragen Datensignale simultan über mehrere Fasern in Sende- und Empfangsrichtung. Dazu wird der
ursprüngliche Datenstrom am Sender aufgeteilt und am Empfänger wieder zusammengesetzt. Eine traditionelle Übertragungsstrecke im Rechenzentrum enthält MTP®-terminerte Trunkkabel mit Modulen oder Harnessen an beiden Enden zur Aufteilung von MTP- auf Einzelfaseranschlusstechnik zur Verbindung mit herkömmlichen Zweifaser-Elektronikports. In parallel-optischer Technik werden MTP-Stecker nicht nur im Verteilbereich, sondern auch am Elektronikport eingesetzt. Beim Einsatz von 100G-Systemen können die heute mit Plug & Play Universal System MTP-Trunks verwendeten Module und Harnesse durch MTPterminierte Patchkabel ersetzt werden, wodurch eine komplette Übertragungsstrecke auf der Basis von Corning Cable Systems Komponenten mit einfachem Übergang zu paralleler Optik geboten wird.

Betrachtungen für 100G-gerechte Performance schließen Parameter wie Skew, Bandbreite und Kanaldämpfung ein. Der IEEE Projektautorisierungsantrag und die formulierten Objectives für 40G und 100G Ethernet spezifizieren eine von Strecke von mindestens 100m über OM3-Fasern. Um 100G-Fähigkeit ihrer Produkte über die in den Objectives genannten Distanzen hinaus zu gewährleisten, hat Übertragungsstrecken von 300m Länge an ihren Plug & Play Universal System Trunks vorgenommen.

Basierend auf der Infiniband Spezifikation für 12X QDR von 0,75ns Skew für die Übertragungsstrecke, entsprechen Plug & Play Universal System Trunks diesem Maximal- Skew-Kriterium bei Strecken bis zu 300 Metern. Mit Corning Cable Systems „InfiniCor SX+ oder InfiniCor eSX+ OM3-Fasern werden die Bandbreiteanforderungen für 100GÜbertragungen erfüllt bzw. übertroffen. Die Bandbreite der Fasern wird durch Anwendung des minEMBc - Messverfahrens sichergestellt.

Plug & Play Universal Systeme entsprechen auch den erwarteten Einfügedämpfungsbudgets für 100G von 1,5 bis 2,0 dB. Dank führender Standard- und Low-Loss- MTP® Performance erfüllen Plug & Play Universal System Trunks die für 100G erwarteten Dämpfungsbudgets
auch in strukturierten Verkablungstopologien gemäß TIA-942, EN50173-5 und ISO/IEC 24764 (Entwurf).
Für weitere Informationen zu Corning Cable Systems Produkten und Dienstleistungen kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter die folgende kostenfrei Telefonnummern, 1-800-743-2675 (Vereinigten Staaten), +49 800 267-646-41(Europa) und (+1) 828-901-5000 (International).

Corning Inc.
Corning Incorporated (www.corning.com) ist weltweiter Marktführer in der Herstellung von Spezialglas und Keramik. Das Unternehmen blickt auf eine über 150-jährige Erfahrung in den Bereichen Materialwissenschaft und Prozessentwicklung zurück. Corning stellt
Schlüsselkomponenten her, die in Hochtechnologiesystemen der Unterhaltungselektronik, mobilen Abgaskontrolle, Telekommunikation und Biowissenschaften eingesetzt werden.
Unsere Produkte umfassen Glassubstrate für LCDFernsehgeräte, Computermonitore und Laptops, Keramiksubstrate und Filter für mobile Abgaskontrollsysteme, Glasfaser, Kabel, Hardware & Ausrüstung für Telekommunikationsnetzwerke, optische Biosensoren für die
Medikamentenforschung und weitere hoch entwickelte Optik- und Spezialglaslösungen für eine Reihe von Industriezweigen einschließlich Halbleitertechnik, Raumfahrt, Verteidigung, Astronomie und Messtechnik.

Corning Communications:
Lisa A. Burns
(607) 974-4897
burnsla@corning.com

Corning Cable Systems:
Stephanie Kosty
(931) 486-0323 stephanie.kosty@corning.com