Abnahmetest mit LWL-Quellen und Leistungsmessern


Mit einer Kombination as einer optischen Quelle und einem Leistungsmesser kann die installierte Verbindung verifiziert und abgenommen werden. Diese Prozedur stellt sicher, daß der Leistungsbudget eingehalten wird, was für das Funktionieren der Datenübertragung entscheidend wichtig ist.

STE_testing_source_referencing
Quelle wird mit
dem 1. Jumper
referenziert

STE_source_meter_check
Prüfung des 2.
Jumpers und
beider Stecker

LWL-Streckendämpfungsmessung mit optischen Testern

  • Nur ein Paar von LWL-Testern kann die LWL-Streckendämpfung inklusive den Front- und Endsteckern genau messen
  • Für die Messung wird ein Satz von Patchcords (TJK) benötigt 
  • Mit dem ersten Patchcord wird die Quelle referenziert
  • Der zweite Patchcord wird vor Benutzung überprüft, indem er zwischen dem ersten Patcord und dem Leistungsmesser angeschlossen wird. Wenn die Dämpfung nicht mehr als die einer gewöhnlichen Steckerdämpfung erreicht (0.3dB), ist sie in Ordnung
  • Beide Patchcord-Stecker, welche anschließend an die LWL-Strecke angeschlossen werden, sind auch durch den obigen Vorgang überprüft
  • Wenn ähnliche Messungen an Mehrmoden-LWL-Strecken durchgeführt werden sollen, muß der erste Patchcord um einen Mantelfeldabstreifer (Mandril) mit definiertem Durchmesser gewickelt werden, damit die Messung ausreichend genau wird
  • Für eine Bidirektionale Messung am selben Faser müssen Lichtquelle und Leistungsmesser ihren Ort wechseln, mit einem Paar von Testern ist dies ohne Ortwechsel möglich

Corning Meßgerät der OTS-400 / OS- / OM-400 Serie besitzen die Fähigkeit, den Quelle-Referenzwert automatisch auf das in der Fern angeschlossene kompartible Leistungsmesser zu schicken. Dies reduziert mögliche Meßfehler aufgrund von Misverständnissen...  > Mehr dazu  


Verwandte Themen:   

 LWL-Charakterisierung mit einem OTDR

 Wählen von OTDR Parametern

 Fehlersuche mit Visueller Fehlerprüfer und Inspektionssonde