Übersicht
Rechenzentrum
xDSL
Next Generation Broadband Access ( FTTx)
LANs

Wählen von OTDR Parametern


OTDR Meßparametern sollen möglist passend zum jeweiligen Meßzweck ausgewählt werden. Mit den korrekten Parametersätzen können die Instrumenten effektiv genützt werden und dem Benützer wird weniger wahrscheinlich, Fehler zu übersehen oder falsche Aussage zu treffen.

STE_Testing_pulse_widths
Pulsweite und
Ereignisdetektion

Pulsweite beeinflußt Ereignis-Totzonen

  • Ein von OTDR ausgesendeter Puls hat eine entsprechende physikalische Länge (Energiegehalt)
  • Solange die Pulslänge kürzer ist als der Abstand zwischen einem Ergeignis und dem ihm folgenden, kann das folgende Ereignis detektiert werden (Ereignis-Totzone)
  • Kürzere Pulse haben aber weniger Energie und die effektive Dynamik wird dadurch reduziert
  • Es gilt die optimale Mittelung für beide Gegebenheiten zu finden

STE_range_resolution
Meßbereich und
Auflösung

Die Lokalisierungsgenauigkeit ist vom Messbereich und der Auflösung abhängig

  • Die Zahl der Datenpunkte muß sorgfältig ausgewählt werden, damit die Lokaliserungsgenauigkeit dem Zweck der Fehlersuche entspricht (hohe Auflösung – lange Meßzeit)
  • Der Messbereich soll die aktuelle Faserlänge der Teststrecke plus 30% abdecken, damit keine physikalische  Auflösung verschenkt wird
  • Es sollte immer mit der kleinsten Pulsweite angefangen werden, um nicht aktive Komponenten am Ende der Meßstrecke durch die hohe Energie des Pulses zu schädigen

Das Corning OV1000 OTDR hat einen Meßmodus, welches die Parameter automatisch auswählt. Auch wird die Meßbereich-Auflösung-Kombination so kalkuliert, daß die verfügbare Dynamik am besten ausgenutzt wird...  > Mehr dazu  


Verwandte Themen:

 

 LWL-Charakterisierung mit einem OTDR

 Abnahmetest mit LWL-Quellen und Leistungsmessern

 Fehlersuche mit Visueller Fehlerprüfer und Inspektionssonde