Testen von LWL-Netzwerken mit OTDR, Testern und anderen Geräten


Welche Messgeräte sind für das Testen von LWL-Netzwerken und wo werden sie benötigt? Zum ersten müssen mögliche Fehler während der Installationsphase lokalisiert und korrigiert werden. Im Anschluß darauf wird der geplannte Leistungsbudget abgenommen werden, bevor die Übertragungsstrecke in Betrieb genommen wird. Gleiche Testgeräte werden später beim Maintenance eingesetzt.

  • LWL-Verbindungen zwischen zwei Knotenpunkten müssen detailliert auf Spleiß- und Biegedämpfung sowie andere Defekte in der Installationphase und bei der Fehlersuche im Netzwerken untersucht werden
  • Optical Time Domain Reflektometer (OTDR) werden für Fasercharakterisierung und Fehlersuche benutzt, um verschiedene Ereignisse (Dämpfung, Reflexion, Faserbruch etc.) zu finden und zu lokalisieren
  • Optischer Tester werden für die Netzwerkabnahme verwendet, wo das Leistungsbudget von LWL-Verbindungen untersucht wird
  • Visuelle Fehlerprüfer (VFL) werden dort benötigt, wo Fehler aufgrund von Totzonen vom OTDR nicht erkannt werden können
  • Inspektionsonden erlauben eine Sichtkontrolle von LWL-Steckern

STE_Testing


Mehr Details zum LWL-Testen:  

 LWL-Charakterisierung mit einem OTDR

 Wählen von OTDR Parametern

 Abnahmetest mit LWL-Quellen und Leistungsmessern

 Fehlersuche mit Visueller Fehlerprüfer und Inspektionssonde

 
Applications_STE_Testen_L3