Übersicht
Carrier Netzwerke
Enterprise-Netzwerke
FTTH Netzwerke
HVt Produkte & xDSL Splitter Lösungen
Spleiß- & Test-Ausrüstung

Spleißprozess


Der eigentliche Spleißprozess muss sehr genau überwacht werden, wenn sehr geringe Spleißdämpfungen gewünscht sind. Weil das Erhitzen von Fasern is sowohl von den lichtbogen-generierenden Komponenten alsauch von den Umgebungsfaktoren abhängig ist, bestmögliche Spleißdämpfungen können nur erreicht werden, wenn beide Faktoren gleichzeitig berücksichtigt werden.

STE_Splicing_AFC_process
AFC process
control using
the LID signal

Automatische Regulierung des Spleißprozesses durch das LID-SystemTM

  • Die Intensität des LID-Signals wird während des gesamten Spleißprozesses überwacht und damit wird ein maximales Durchlicht und niedrigste Spleißdämpfung gewährleistet
  • Automatische Spleißzeitregelung (AFCTM ) schaltet den Lichtbogen genau dann ab, wenn das LID-Signal den höchsten Wert erreicht und damit die Kerne optimal positioniert sind (variable Spleißzeit)
  • Der Spleißprozess ist damit effektiv, sicher und funktioniert unabhängig von allen Umgebungsparametern. Sensoren werden dafür nicht benötigt
  • Echte Dämpfungsmessung durch LID-Signal-Auswertung

STE_Splicing_controlled_splice_process
Precise arc control
for core matching

Kontrollierter Prozess für geringste Spleißdämpfung

  • Durch Selbstzentrierung während dem Spleißvorgang im zähflüssigen Zustand ziehen sich beide Faserende zu einander hin und der Versatz wird reduziert. Diesen Effekt machen sich Spleißgeräte mit feststehender V-Nut oder zu Nutze und erreichen so gute Spleißdämpfungen
  • Der gleicher Effekt wirkt auch bei Kernpositionierungsgeräten und kann bei perfekt ausgerichteten Kernen zu einem Versatz während des Spleißens führen. Dieser Effekt muß durch einen voreingestellten Versatz entgegengewirkt werden
  • Nur Spleißgeräte mit aktiver Prozesssteuerung können den Lichtbogen genau dann ausschalten, wenn die Kerne exakt einander gegenüber stehen (variable Spleißzeit)

Diese Art von Spleißprozesssteuerung wird momentan nur durch den Corning OptiSpliceTM LID unterstützt  > Mehr dazu  


Verwandte Themen:   

 Die Vorbereitung von LWL vor dem thermischen Spleißen

 Faserausrichtung während des Spleißprozesses