Grundlagen des Thermischen Spleißens


Wo sind thermische Spleiße anzuwenden und wie werden sie hergestellt? Der Prozeß zur Herstellung eines thermischen Spleisses beinhaltet mehrere Schritte. Neben ein Spleißgerät sind auch verschiedene Werkzeugen und Instrumenten involviert.

  • Thermische LWL-Spleiße sind in der Nähe von Anschlußknoten und Verbindungspunkten von LWL-Kabelabschnitten zu finden
  • Offene Faserenden werden mit definierten Überlängen in Verteilungshardware abgelegt
  • Die Faserendflächen werden für den thermischen Spleiß speziell vorbereitet
  • Beide offene Faserenden werden thermisch durch ein Spleißgerät dauerhaft und mit niedriger Dämpfung und Reflexion verbunden
  • Ein Spleißschutz wird an der Spleißstelle angebracht, um die Faser gegen Umwelteinflüsse und vor mechanischer Beschädigung zu schützen
  • Der fertige Spleiß wird in der Spleißkassette abgelegt

STE_Fusion_Splicing


Mehr Details zum Thermischen Spleißen:  

 Die Vorbereitung von LWL vor dem thermischen Spleißen

 Faserausrichtung während des Spleißprozesses

 Spleißprozess