Übersicht
Rechenzentrum
xDSL
Next Generation Broadband Access ( FTTx)
LANs

Finanzwesen


Durch die fortschreitende Globalisierung und Deregulierung werden die Geschäftsprozesse in großen Finanzinstituten zunehmend komplexer. Im Vergleich zu anderen Branchen hängt der Erfolg von Unternehmen im globalen Finanzsektor stark von der Fähigkeit ab, optimierte Kommunikations-prozesse mit hoher Geschwindigkeit und hohen Sicherheitsstandards zu implementieren. Entscheidungen, die Finanzinstitute in Bezug auf ihre IT-Infrastruktur treffen, wirken sich stark auf die gesamte Unternehmensleistung und die Kundenzufriedenheit aus. Bei Investitionen in die passive Netzwerkverkabelung stehen Finanzinstitute vor der Aufgabe, ein zukunftssicheres System auszuwählen, das eine außerordentliche Lebensdauer des gesamten Netzwerks garantiert.
Die passiven Netzwerkkomponenten, und hier besonders die strukturierte Verkabelung, stellen in diesem Bereich die Investition mit den langfristigsten Auswirkungen dar. Um weitere Informationen zum Finanzwesen zu erhalten klicken Sie hier.