Entrenamiento TS LAN 500
Curso Práctico Completo de Tecnología en Instalación de Redes de Fibras Opticas Monomodo y Multímodo
Descripcion
Es un curso de cinco dias que entrena los técnicos en todos los aspectos de instalación de cables de fibras ópticas en un ambiente de red de área local (LAN). Ambos tipos de fibras ópticas, multímodo y monomodo son cubiertas en la clase. Instalación de cables, empalme de fibras empleando técnicas mecánicas y de fusión, terminación de cable (instalación de conectores y empalmes tipo “pigtail”) así como pruebas de aceptación son enseňados con suficientes practicas. En la clase los estudiantes construyen, realizan pruebas y diagnostican fallas de sistemas multimodo y monomodo. El uso de los equipos, y procedimientos relacionados con la distribución de la fibra en edificios y aplicaciones en campus son también cubiertos en la clase.
Relación de estudiante/professor: ≤ 8:1
Instruciones: Contenido practico de 80% de la clase
El curso es enseňado en español por un Ingeniero experimentado que habla el idioma, utilizando material para el curso en español.
BICSI CEC: Este curso es aprobado para 35 horas de “Créditos de Educación Continuada BICSI para RCDD y/o Instalación”
Precio por estudiante (2009): US$1,850.00
Estudiantes por Clase: mínimo 6; máximo 12
Horario: 8:30 a.m. - 5:00 p.m. Sin embargo, el horario se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de los clientes
Duración de la Clase: 5 días (Lunes – Viernes)
Currículo:
• Seguridad - Seguridad trabajando con láser y materiales químicos
- Manejo de fibra óptica, herramientas y seguridad en el área de trabajo
• Teoría de Fibra Óptica - Historia, ventajas, aplicaciones
- Teoría operacional, parámetros de sistemas de fibra óptica
• Tipos de Fibra y Manufactura - Tipos de fibra multimodo y monomodo; técnicas de manufactura
de fibra óptica
• Tipos de Cables y Construcción - Cable de estructura holgada (Loose Tube), Cables de
revestimiento ajustado (Tight-Buffered) y sus aplicaciones
- Ambientes de cableado y normas NEC
• Técnicas de Instalación de Cable - Planta externa (entre edificios) e interna (dentro del edificio).
Instalaciones aéreas, en ducto o directamente enterrado.
• Práctica de Remoción de la Cubierta Externa de Cables de Fibra Óptica
- Preparación de Cable de estructura holgada y cables de revestimiento ajustado
• Prácticas de Instalación de Malla de alambre Sujetadora para halado
- Cables con y sin armadura
• Uso y Operación de los OTDR marca Corning Cable Systems
- Usos, Principio de Operación y pantalla visualizadora típica
- Inspeccion del connector utilizando Punta de Prueba
• Empalmes
- Aplicaciones, y métodos de empalme usando fusión y sistemas mecánicos
- Instrucciones de uso del sistema de empalme mecánico CamSplice de Corning Cable
Systems
- Empalmadoras OptiSplice LID y M90i, características y diagnostico de fallas
• Terminación
- Tipos de terminado de cables (instalación de conectores), empalme tipo “pigtail” y arreglos
pre-conectorizados
- Técnicas de preparación de cables para empalme e instalación de conectores ópticos
- Instalación de conectores usando el equipo Unicam Pretium para conectores de tipo LC,
SC y ST compatibles
- Equipo de instalación Epoxica Anaeróbica y pulimento de conectores tipo SC y ST
compatibles
• Tipos de Equipo
- Cuando y donde usar paneles de distribución, equipo para transición de cables,
empalmes y protección de cable
- Preparación de cierre de empalmes tipo DOMO
• Equipos de Pruebas
- Fuente óptica y Medidor de potencia ópticos para medición de atenuación, localizador
visual de fallas (VFL), Identificador de tráfico (CheckPoint) y equipos de comunicación
a través de fibras (Talk Set)
• Pruebas de Sistemas de Fibra Óptica y Documentación
- Pruebas en campo, procedimientos y requerimientos de documentación
- Procedimientos para pruebas de atenuación: Referencia con uno, dos y tres cordones de
pruebas
- Cálculo de presupuesto de pérdidas de enlaces y empalmes
• Plan de Restauración de Emergencia y Diagnóstico de Fallas
- Equipo y procedimientos de diagnóstico
- Diseño del Sistema y Plan de Ataque
Clases especiales pueden ser enseňadas en sus instalaciones. Se pueden preparar para un máximo de seis estudiantes.
Grabaciones en audio o video de cualquier curso de entrenamiento de Corning Cable Systems es estrictamente prohibido.
El costo del entrenamiento incluye material, certificacion y el uso de todos los equipos, herramientas y hardware de Corning Cable Systems. Corning Cable Systems se reserba el derecho de hacer cualquier cambio a la informacion contenida sin previo aviso. * Mas taxes sobre la renta.
2009 Localización de los Cursos/ Fechas:
|
Localización de los Cursos
|
Fechas
|
|
Houston, TX
|
agosto 17-21
|
|
Los Angeles, CA
|
enero 19-23
julio 27-31
|
|
Miami, FL
|
agosto 24-28
|
Para registrarse en una clase de Corning Cable Systems llame al 1-800-743-2671 y pregunte por uno de los coordinadores de entrenamiento.